Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
PF2953 - tous les capteurs de pression / capteurs de dépression
Nomenclature
PF2953
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PF2953: Capteur de pression électronique; -1...25 bar; -15...363 psi; -0,1...2,5
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de pression électronique; -1...25 bar; -15...363 psi; -0,1...2,5 MPa; G 3/4 filetage extérieur; signal de commutation; signal analogique; 4...20; (possibilité de mise à l'échelle 1:4) mA; 0...10; (possibilité de mise à l'échelle 1:4) V; Connecteur; -25...80 °C; IP 67; pression relative; vide
BN
Bestellnummer
PF2953
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D