Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
日東工器株式会社
説明
PFF型 - プラグ
部品表
20PFF STEEL NBR
CNSORDERNO
製品型式
20PFF STEEL NBR
ASSYNO
製品番号
CA95382
S
相手側ホースサイズ
G1/4
MT
本体材質
鋼鉄
M
質量
23 g
L
32 mm
H
六角
六角17 mm
A
9 mm
C
20 mm
T
G1/4 mm
B
7.5 mm
SM
シール材質
ニトリルゴム
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D