IFC 4.0 제작
언어선택:
English
日本語
English
품질보증 정보
카탈로그: NITTO KOHKI
생성됨: 18.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NITTO KOHKI
20PFF STEEL NBR
NITTO KOHKI
Cupla
For Low Pressure Air (One-way shut-off)
Hi CUPLA 20/30/40, Body Material Steel
Parallel female thread
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{nitto/cupla/low_pressure_air/hi_cupla_20_30_40_steel/parallel_female_thread/pff_type_plug.prj},{NB=CCA95382-20_20PFF_STEEL_NBR_c},{ASSYNO=CA95382},{MODEL=20PFF},{S=G1/4},{MT=STEEL},{M=23},{L=32},{H=Hex.17},{A=9},{C=20},{T=G1/4},{B=7.5},{XH=17},{SM=NBR},{SECTION=C},{FIG=2},{REV=0},{MNO=20PFF-STL-NBR}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
NITTO KOHKI
Description
PFF Type - Plug
Bill of material
20PFF STEEL NBR
CNSORDERNO
Order number
20PFF STEEL NBR
ASSYNO
Assy No.
CA95382
S
Application
G1/4
MT
Material
STEEL
M
Mass
23
g
L
32
mm
H
Hex.
Hex.17
mm
A
9
mm
C
20
mm
T
G1/4
mm
B
7.5
mm
SM
Seal material
NBR
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D