Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
PG2433 - Elektronische Kontaktmanometer mit analoger Anzeige
Bill of material
PG2433
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PG2433: Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige; -1...25 bar; -0,1...2,5
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige; -1...25 bar; -0,1...2,5 MPa; G 1/2 Außengewinde; Schaltsignal; Analogsignal; 4...20, invertierbar; (skalierbar) mA; Steckverbindung; -25...80 °C; IP 67; IP 69K; Relativdruck; Vakuum
BN
Bestellnummer
PG2433
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D