Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
PG2436 - Elektronische Kontaktmanometer mit analoger Anzeige
Bill of material
PG2436
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PG2436: Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige; -0,125...2,5 bar; -125.
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige; -0,125...2,5 bar; -125...2500 mbar; -12,5...250 kpa; G 1/2 Außengewinde; Schaltsignal; Analogsignal; 4...20, invertierbar; (skalierbar) mA; Steckverbindung; -25...80 °C; IP 67; IP 69K; Relativdruck
BN
Bestellnummer
PG2436
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
Препоръки
Loading ...
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
Размер
2D