Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
PG2453 - Manomètres à contact électroniques avec affichage analogique
Nomenclature
PG2453
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PG2453: Capteur de pression électronique avec afficheur analogique; -1...25 bar;
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de pression électronique avec afficheur analogique; -1...25 bar; -14,5...362,5 psi; G 1/2 filetage extérieur; signal de commutation; signal analogique; 4...20, inversible; (possibilité de mise à l'échelle) mA; Connecteur; -25...80 °C; IP 67; IP 69K; pression relative; vide
BN
Bestellnummer
PG2453
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D