Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
PG2793 - Elektronische Kontaktmanometer mit analoger Anzeige
Bill of material
PG2793
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PG2793: Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige; -1...25 bar; -14,4...36
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige; -1...25 bar; -14,4...362,7 psi; G 1 Außengewinde Aseptoflex Vario; Schaltsignal; Analogsignal; 4...20, invertierbar; (skalierbar) mA; Steckverbindung; -25...125; (145 max. 1h) °C; IP 67; IP 69K; Relativdruck; Vakuum
BN
Bestellnummer
PG2793
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
Doporučení
Loading ...
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D