Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
PG2793 - Manomètres à contact électroniques avec affichage analogique
Nomenclature
PG2793
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PG2793: Capteur de pression électronique avec afficheur analogique; -1...25 bar;
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de pression électronique avec afficheur analogique; -1...25 bar; -14,4...362,7 psi; G 1 filetage extérieur Aseptoflex Vario; signal de commutation; signal analogique; 4...20, inversible; (possibilité de mise à l'échelle) mA; Connecteur; -25...125; (145 max. 1h) °C; IP 67; IP 69K; pression relative; vide
BN
Bestellnummer
PG2793
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D