IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
PG2799
ifm_electronic
Sensors
Process sensors / Fluid sensors
200_020_010
Electronic contact manometers with analogue display
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{ifm_electronic/200/200_020/200_020_010/200_020_010_020/pg2799.prj},{NB=PG2799},{BN=PG2799},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/d2/f5/pc_pg2799ab_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/d2/f5/pc_pg2799ab_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=PG2799: Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige; -1...1 bar; -1000...100},{DESCLONG=Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige; -1...1 bar; -1000...1000 mbar; -14,5...14,5 psi; G 1 Außengewinde Aseptoflex Vario; Schaltsignal; Analogsignal; 4...20, invertierbar; (skalierbar) mA; Steckverbindung; -25...125; (145 max. 1h) °C; IP 67; IP 69K; Relativdruck; Vakuum},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=PG-1-1BREA01-MFRKG/US/ /P}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
PG2799 - Elektronische Kontaktmanometer mit analoger Anzeige
Bill of material
PG2799
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PG2799: Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige; -1...1 bar; -1000...100
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige; -1...1 bar; -1000...1000 mbar; -14,5...14,5 psi; G 1 Außengewinde Aseptoflex Vario; Schaltsignal; Analogsignal; 4...20, invertierbar; (skalierbar) mA; Steckverbindung; -25...125; (145 max. 1h) °C; IP 67; IP 69K; Relativdruck; Vakuum
BN
Bestellnummer
PG2799
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D