Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
PG2893 - Manomètres à contact électroniques avec affichage analogique
Nomenclature
PG2893
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PG2893: Capteur de pression électronique avec afficheur analogique; -1...25 bar;
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de pression électronique avec afficheur analogique; -1...25 bar; -14,4...362,7 psi; G 1 filetage extérieur cône d'étanchéité; signal de commutation; signal analogique; 4...20, inversible; (possibilité de mise à l'échelle) mA; Connecteur; -25...125; (145 max. 1h) °C; IP 67; IP 69K; pression relative; vide
BN
Bestellnummer
PG2893