Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
PG2896 - Manomètres à contact électroniques avec affichage analogique
Nomenclature
PG2896
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PG2896: Capteur de pression électronique avec afficheur analogique; -0,124...2,5
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de pression électronique avec afficheur analogique; -0,124...2,5 bar; -124...2500 mbar; -1,8...36,27 psi; G 1 filetage extérieur cône d'étanchéité; signal de commutation; signal analogique; (configurable); 4...20, inversible; (possibilité de mise à l'échelle) mA; Connecteur; -25...125; (145 max. 1h) °C; IP 67; IP 69K; pression relative
BN
Bestellnummer
PG2896
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D