Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
日東工器株式会社
説明
PHL型 - プラグ
部品表
MC-04PHL SUS NBR
CNSORDERNO
製品型式
MC-04PHL SUS NBR
ASSYNO
製品番号
CB21059
S
相手側チューブサイズ
内径Φ4
MT
本体材質
ステンレス鋼
M
質量
9 g
L
(23.3) mm
C
9.2 mm
A
8 mm
B
(18.3) mm
E
18 mm
T
ΦT
4.8 mm
BP
ΦBp
2.5 mm
SM
シール材質
ニトリルゴム
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D