Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
PI1004 - Boîtier entièrement métallique avec afficheur pour la technologie du process
Nomenclature
PI1004
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PI1004: Capteur de pression électronique; -1...10 bar; -14,6...145 psi; -0,1...1
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de pression électronique; -1...10 bar; -14,6...145 psi; -0,1...1 MPa; S30x2 filetage extérieur Aseptoflex; signal de commutation; signal analogique; IO-Link; 4...20, inversible; (possibilité de mise à l'échelle) mA; Connecteur; -25...150 °C; IP 67; IP 68; IP 69K; pression relative; vide
BN
Bestellnummer
PI1004
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D