Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
PI1004 - Ganzmetallgehäuse mit Display für die Prozesstechnik
Bill of material
PI1004
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PI1004: Elektronischer Drucksensor; -1...10 bar; -14,6...145 psi; -0,1...1 MPa;
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor; -1...10 bar; -14,6...145 psi; -0,1...1 MPa; S30x2 Außengewinde Aseptoflex; Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link; 4...20, invertierbar; (skalierbar) mA; Steckverbindung; -25...150 °C; IP 67; IP 68; IP 69K; Relativdruck; Vakuum
BN
Bestellnummer
PI1004
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D