Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
PI1009 - Ganzmetallgehäuse mit Display für die Prozesstechnik
Bill of material
PI1009
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PI1009: Elektronischer Drucksensor; -1000...1000 mbar; -14,5...14,5 psi; -401...
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor; -1000...1000 mbar; -14,5...14,5 psi; -401...401 inh2o; -100...100 kpa; S30x2 Außengewinde Aseptoflex; Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link; 4...20, invertierbar; (skalierbar) mA; Steckverbindung; -25...150 °C; IP 67; IP 68; IP 69K; Relativdruck; Vakuum
BN
Bestellnummer
PI1009
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D