Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
PI1697 - tous les capteurs de pression / capteurs de dépression
Nomenclature
PI1697
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PI1697: Transmetteur de pression programmable; -0,05...1 bar; -50...1000 mbar; G
DESCLONG
Langbeschreibung
Transmetteur de pression programmable; -0,05...1 bar; -50...1000 mbar; G 1 filetage extérieur cône d'étanchéité; signal analogique; 4...20, inversible; (possibilité de mise à l'échelle 1:4) mA; Connecteur; -25...125; (145 max. 1h) °C; IP 67; IP 69K; pression relative
BN
Bestellnummer
PI1697