Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
PI1806 - Boîtier entièrement métallique avec afficheur pour la technologie du process
Nomenclature
PI1806
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PI1806: Capteur de pression électronique; -0,124...2,5 bar; -1,8...36,25 psi; -5
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de pression électronique; -0,124...2,5 bar; -1,8...36,25 psi; -50...1004 inh2o; -12,4...250 kpa; G 1 filetage extérieur cône d'étanchéité; signal de commutation; signal analogique; IO-Link; 4...20, inversible; (possibilité de mise à l'échelle) mA; Connecteur; -25...150 °C; IP 67; IP 68; IP 69K; pression relative; vide
BN
Bestellnummer
PI1806
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PI-2,5-REA01-MFRKG/US/ /P
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D