Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
PI1806 - Ganzmetallgehäuse mit Display für die Prozesstechnik
Bill of material
PI1806
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PI1806: Elektronischer Drucksensor; -0,124...2,5 bar; -1,8...36,25 psi; -50...10
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor; -0,124...2,5 bar; -1,8...36,25 psi; -50...1004 inh2o; -12,4...250 kpa; G 1 Außengewinde Dichtkonus; Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link; 4...20, invertierbar; (skalierbar) mA; Steckverbindung; -25...150 °C; IP 67; IP 68; IP 69K; Relativdruck; Vakuum
BN
Bestellnummer
PI1806
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PI-2,5-REA01-MFRKG/US/ /P
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D