Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
PI1807 - Ganzmetallgehäuse mit Display für die Prozesstechnik
Bill of material
PI1807
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PI1807: Elektronischer Drucksensor; -50...1000 mbar; -0,72...14,5 psi; -20...401
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor; -50...1000 mbar; -0,72...14,5 psi; -20...401,5 inh2o; -5...100 kpa; G 1 Außengewinde Dichtkonus; Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link; 4...20, invertierbar; (skalierbar) mA; Steckverbindung; -25...150 °C; IP 67; IP 68; IP 69K; Relativdruck; Vakuum
BN
Bestellnummer
PI1807
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D