IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
PI1814
ifm_electronic
IO-Link
245_020
245_020_020
245_020_020_010
245_020_020_010_030
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{ifm_electronic/245/245_020/245_020_020/245_020_020_010/245_020_020_010_030/pi1814.prj},{NB=PI1814},{BN=PI1814},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/73/1b/pc_pi1809xx_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/73/1b/pc_pi1809xx_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=PI1814: Elektronischer Drucksensor; -1...16 bar; -14,6...232 psi; -0,1...1,6 MPa},{DESCLONG=Elektronischer Drucksensor; -1...16 bar; -14,6...232 psi; -0,1...1,6 MPa; G 1 Außengewinde Dichtkonus; Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link; 4...20, invertierbar; (skalierbar) mA; Steckverbindung; -25...150 °C; IP 67; IP 68; IP 69K; Relativdruck; Vakuum},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=PI-016-REA01-MFRKG/US/ /P},{ERPGRSUPPLIER=H3},{DELTIME=2.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
PI1814 - Ganzmetallgehäuse mit Display für die Prozesstechnik
Bill of material
PI1814
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PI1814: Elektronischer Drucksensor; -1...16 bar; -14,6...232 psi; -0,1...1,6 MPa
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor; -1...16 bar; -14,6...232 psi; -0,1...1,6 MPa; G 1 Außengewinde Dichtkonus; Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link; 4...20, invertierbar; (skalierbar) mA; Steckverbindung; -25...150 °C; IP 67; IP 68; IP 69K; Relativdruck; Vakuum
BN
Bestellnummer
PI1814
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PI-016-REA01-MFRKG/US/ /P
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D