Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
PI2798 - Ganzmetallgehäuse mit Display für die Prozesstechnik
Bill of material
PI2798
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PI2798: Elektronischer Drucksensor; -0,0124...0,25 bar; -12,4...250 mbar; -5...1
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor; -0,0124...0,25 bar; -12,4...250 mbar; -5...100,4 inh2o; -1,24...25 kpa; G 1 Außengewinde Aseptoflex Vario; Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link; 4...20, invertierbar; (skalierbar) mA; Steckverbindung; -25...125; (145 max. 1h) °C; IP 67; IP 68; IP 69K; Relativdruck
BN
Bestellnummer
PI2798
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PI-,25BREA01-MFRKG/US/ /P
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D