Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 16
HELP_VARIABLE
Firma
INOTEC Sicherheitstechnik
Beschreibung
Piktogrammleuchte - SNP 1216.1
Stückliste
102065723_1216 PL / ws 20mm
CNSORDERNO
Artikelnummer
LOD
Level of detail
AX
Piktogram
A1
Kurztext
A2
Befestigungsart
A3
Seillänge BIM
A8
Schutzart
IP40
A15
Einschaltstrom_Treiber
/
A22
Treiber_elektrische_Ausführung
LED 24V
A23
Zulässiger Temperaturbereich
-15...+40 °C
ASTEXT
Ausschreibungstext
Hier klicken
A39
Nennstrom DC
75 mA
A40
Nennstrom AC
/ mA
A41
Scheinleistung
/ VA
A42
Wirkleistung (Proxy)
/ W
A46
Leuchtmittel
LED-Modul
A52
Schutzklasse
III
A56
Eingangsspannung
24 V
PDF
Datenblatt
PDF Info
Recommendations
Loading ...
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D