Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
PIM693 - tous les capteurs de pression / capteurs de dépression
Nomenclature
PIM693
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PIM693: Capteur combiné pour le diagnostic de pompes et le contrôle de pression;
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur combiné pour le diagnostic de pompes et le contrôle de pression; -1...25 bar; -14,4...362,7 psi; -0,1...2,5 MPa; G 1 filetage extérieur cône d'étanchéité; signal de commutation; signal analogique; 4...20, inversible; (possibilité de mise à l'échelle) mA; Connecteur; -25...125; (145 max. 1h) °C; IP 67; IP 69K; pression relative; vide
BN
Bestellnummer
PIM693
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D