Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
INDA
Descrizione
PIRANO - Con luce frontale interno telaio e ambientale
Lista materiale
S921000SA
LODDEST
LOD Destinazione
LODLEVEL
LOD Livello
CODE
Codice
S921000SA
WIDTH
Larghezza
cm
MAT2
Finitura del telaio
USB
Porta USB
WT
Watt
29 W
BRANDDESC
Marchio
INDA
ARTNUM
Numero Articolo
S921000SA
SDESCR1
Descrizione molto breve 1
INDA Sp.arr.rett.c/luce S921000SA
SDESCR2
Descrizione molto breve 2
MIRRORS L40xH80xP6.5 Satin.Silver
ARTDESC
Descrizione Articolo
Brand: INDA Serie: MIRRORS Mirror with Lighting Mirror (Glass 4 mm) Satin border Prod. No.: S921000SA L40xH80xP6.5 Aluminium -
INTERCODE
Codici internazionali
EAN-13:8021586871763
ARTTYPE
Tipo Articolo
Articolo standard
STAT
Stato
CURRENT
VAR
Caratteristiche delle varianti
0
HEIGHT
Altezza
80 cm
DEPTH
Profondità
6.5 cm
WEIGHT
Peso
7 kg
SER
Serie
Pirano
LINE
Line
Specchi con Illuminazione
MOD
Modello
S921000SA
INTRACODE
Codice Intrastat
70099200
COL
Collezione
Universali
CODESCR1
Codice Descrizione Livello 1
Mirror (Glass 4 mm)
CODESCR2
Codice Descrizione Livello 2
Satinato
GROUPROD
Raggruppamento prodotto
S92
STRUT
Struttura Del Materiale
Alluminio
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D