Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
INDA
Descrizione
PIRANO EASY - Con luce frontale interno telaio.
Lista materiale
S920000SL
LODDEST
LOD Destinazione
LODLEVEL
LOD Livello
CODE
Codice
S920000SL
WIDTH
Larghezza
cm
MAT2
Finitura del telaio
USB
Porta USB
RA
Antiapannamento
WT
Watt
6 W
BRANDDESC
Marchio
INDA
ARTNUM
Numero Articolo
S920000SL
SDESCR1
Descrizione molto breve 1
INDA Sp.arr.rett.c/luce S920000SL
SDESCR2
Descrizione molto breve 2
PIRANO EASY L40xH80xP6.5 SL
ARTDESC
Descrizione Articolo
Brand: INDA Serie: PIRANO EASY Specchio d arredo rett. con luce Prod. No.: S920000SL L40xH80xP6.5 Aluminium SL
INTERCODE
Codice internazionale
EAN-13:8021586825414
ARTTYPE
Tipo Articolo
Articolo standard
STAT
Stato
CURRENT
VAR
Caratteristiche delle varianti
0
HEIGHT
Altezza
80 cm
DEPTH
Profondità
6.5 cm
SER
Serie
Pirano easy
LINE
Line
Specchi con Illuminazione
MOD
Modello
S920000SL
INTRACODE
Codice Intrastat
70099200
COL
Collezione
Universali
CODESCR1
Codice Descrizione Livello 1
Mirror (Glass 4 mm)
CODESCR2
Codice Descrizione Livello 2
Satinato
GROUPROD
Raggruppamento Prodotto
S92
STRUT
Struttura Del Materiale
Alluminio
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D