Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
INDA
Beschreibung
PIRANO EASY - Mit Innenrahmen und Frontlicht
Stückliste
S920000SL
LODDEST
LOD Ziel
LODLEVEL
LOD Level
CODE
Artikelnummer
S920000SL
WIDTH
Breite
cm
MAT2
Ausführung Rahmen
USB
USB Anschluss
RA
Antibeschlag
WT
Watt
6 W
BRANDDESC
Markenbeschreibung
INDA
ARTNUM
Artikelnummer
S920000SL
SDESCR1
sehr Kurze Beschreibung 1
INDA Sp.arr.rett.c/luce S920000SL
SDESCR2
sehr Kurze Beschreibung 2
PIRANO EASY L40xH80xP6.5 SL
ARTDESC
Artikelbeschreibung
Brand: INDA Serie: PIRANO EASY Specchio d arredo rett. con luce Prod. No.: S920000SL L40xH80xP6.5 Aluminium SL
INTERCODE
internationaler Code
EAN-13:8021586825414
ARTTYPE
Artikeltyp
Standard article
STAT
Status
CURRENT
VAR
Verschiedene Eigenschaften
0
HEIGHT
Höhe
80 cm
DEPTH
Tiefe
6.5 cm
SER
Serie
Pirano easy
LINE
Line
Spiegel mit Beleuchtung
MOD
Modell
S920000SL
INTRACODE
Intrastat Code
70099200
COL
Kollektion
Universali
CODESCR1
Artikelnummerbeschreibung Level 1
Mirror (Glass 4 mm)
CODESCR2
Artikelnummerbeschreibung Level 2
Satiniertem
GROUPROD
Produktgruppe
S92
STRUT
Materialstruktur
Aluminium
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D