Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
INDA
Beschreibung
PIRANO + - Mit Innenrahmen, Front- und Umgebungslicht
Stückliste
S921200SA
LODDEST
LOD Ziel
LODLEVEL
LOD Level
CODE
Artikelnummer
S921200SA
WIDTH
Breite
cm
MAT2
Ausführung Rahmen
BT
Bluetooth
RA
Antibeschlag
USB
USB Buchse
WT
Watt
6 W
BRANDDESC
Markenbeschreibung
INDA
ARTNUM
Artikelnummer
S921200SA
SDESCR1
sehr Kurze Beschreibung 1
INDA Sp.arr.rett.c/luce S921200SA
SDESCR2
sehr Kurze Beschreibung 2
MIRRORS L40xH80xP6.5 Satin.Silver
ARTDESC
Artikelbeschreibung
Brand: INDA Serie: MIRRORS Mirror with Lighting Mirror (Glass 4 mm) Satin border Prod. No.: S921200SA L40xH80xP6.5 Aluminium Satin aluminium
INTERCODE
Internationale Codes
EAN-13:8021586871824
ARTTYPE
Artikeltyp
Standard article
STAT
Status
CURRENT
VAR
Verschiedene Eigenschaften
0
HEIGHT
Höhe
80 cm
DEPTH
Tiefe
6.5 cm
WEIGHT
Gewicht
7 kg
SER
Serie
Pirano+
LINE
Line
Spiegel mit Beleuchtung
MOD
Modell
S921200SA
INTRACODE
Intrastat Code
70099200
COL
Kollektion
Universali
CODESCR1
Artikelnummerbeschreibung Level 1
Mirror (Glass 4 mm)
CODESCR2
Artikelnummerbeschreibung Level 2
Satiniertem
STRUT
Materialstruktur
Aluminium
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D