Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INDA
Description
PIRANO VERTICAL - Avec éclairage frontale à l'intérieur du cadre
Nomenclature
S921077SA
LODDEST
Destination LOD
LODLEVEL
Niveau LOD
CODE
Code
S921077SA
MAT2
Finition du cadre
USB
Porte USB
WT
Watt
48 W
BRANDDESC
Description de la marque
INDA
ARTNUM
Numéro d'article
S921077SA
SDESCR1
Description très brève 1
INDA Sp.arr.rett.c/luce S921077SA
SDESCR2
Description très brève 2
PIRANO L40xH160xP6.5 SA
ARTDESC
Description Article
Brand: INDA Serie: PIRANO Specchio d arredo rett. con luce Prod. No.: S921077SA L40xH160xP6.5 Aluminium SA
INTERCODE
Code international
EAN-13:8021586828620
ARTTYPE
Type d'article
Standard article
STAT
Série
CURRENT
VAR
Caractéristiques de la variante
0
WIDTH
Largeur
40 cm
HEIGHT
Hauteur
160 cm
DEPTH
Profondeur
6.5 cm
WEIGHT
Poids
10 kg
SER
Gamme
Pirano
LINE
Line
Miroirs avec éclairage
MOD
Modèle
S921077SA
INTRACODE
Intrastat Code
70099200
COL
Collection
Universali
CODESCR1
Code Description Niveau 1
Mirror (Glass 4 mm)
CODESCR2
Code Description Niveau 2
Satiné
GROUPROD
Regroupement de produits
S92
STRUT
Structure du matériau
Aluminium
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D