Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INDA
Description
PIRANO+ VERTICAL - Avec éclairage frontale à l'intérieur du cadre
Nomenclature
S921277SA
LODDEST
Destination LOD
LODLEVEL
Niveau LOD
CODE
Code
S921277SA
MAT2
Finition du cadre
BT
Connexion Bluetooth
USB
Porte USB
WT
Watt
94 W
BRANDDESC
Description de la marque
INDA
ARTNUM
Numéro d'article
S921277SA
SDESCR1
Description très brève 1
INDA Sp.arr.rett.c/luce. S921277SA
SDESCR2
Description très brève 2
PIRANO+L40xH160xP6.5 SA
ARTDESC
Description Article
Brand: INDA Serie: PIRANO+ Specchio d arredo rett. con luce Prod. No.: S921277SA L40xH160xP6.5 Aluminium SA
INTERCODE
Code international
EAN-13:8021586828651
ARTTYPE
Type d'article
Standard article
STAT
Série
CURRENT
VAR
Caractéristiques de la variante
0
WIDTH
Largeur
40 cm
HEIGHT
Hauteur
160 cm
DEPTH
Profondeur
6.5 cm
WEIGHT
Poids
10.000 kg
SER
Gamme
Pirano+
LINE
Line
Miroirs avec éclairage
MOD
Modèle
S921277SA
INTRACODE
Intrastat Code
70099200
COL
Collection
Universali
CODESCR1
Code Description Niveau 1
Mirror (Glass 4 mm)
CODESCR2
Code Description Niveau 2
Satiné
GROUPROD
Regroupement de produits
S92
STRUT
Structure du matériau
Aluminium
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D