Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
INDA
Descrizione
PIRANO+ VERTICAL - Con luce frontale interno telaio
Lista materiale
S921277SA
LODDEST
LOD Destinazione
LODLEVEL
LOD Livello
CODE
Codice
S921277SA
MAT2
Finitura del telaio
BT
Collegamento Bluetooth
USB
Porta USB
WT
Watt
94 W
BRANDDESC
Marchio
INDA
ARTNUM
Numero Articolo
S921277SA
SDESCR1
Descrizione molto breve 1
INDA Sp.arr.rett.c/luce. S921277SA
SDESCR2
Descrizione molto breve 2
PIRANO+L40xH160xP6.5 SA
ARTDESC
Descrizione Articolo
Brand: INDA Serie: PIRANO+ Specchio d arredo rett. con luce Prod. No.: S921277SA L40xH160xP6.5 Aluminium SA
INTERCODE
Codice internazionale
EAN-13:8021586828651
ARTTYPE
Tipo Articolo
Standard article
STAT
Stato
CURRENT
VAR
Caratteristiche delle varianti
0
WIDTH
Larghezza
40 cm
HEIGHT
Altezza
160 cm
DEPTH
Profondità
6.5 cm
WEIGHT
Peso
10.000 kg
SER
Serie
Pirano+
LINE
Line
Specchi con Illuminazione
MOD
Modello
S921277SA
INTRACODE
Codice Intrastat
70099200
COL
Collezione
Universali
CODESCR1
Codice Descrizione Livello 1
Mirror (Glass 4 mm)
CODESCR2
Codice Descrizione Livello 2
Satinato
GROUPROD
Raggruppamento Prodotto
S92
STRUT
Struttura Del Materiale
Alluminio
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D