Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
INDA
Beschreibung
PIRANO VERTICAL - Mit Innenrahmen und Frontlicht
Stückliste
S921077SA
LODDEST
LOD Ziel
LODLEVEL
LOD Level
CODE
Artikelnummer
S921077SA
MAT2
Ausführung Rahmen
USB
USB Buchse
WT
Watt
48 W
BRANDDESC
Markenbeschreibung
INDA
ARTNUM
Artikelnummer
S921077SA
SDESCR1
sehr Kurze Beschreibung 1
INDA Sp.arr.rett.c/luce S921077SA
SDESCR2
sehr Kurze Beschreibung 2
PIRANO L40xH160xP6.5 SA
ARTDESC
Artikelbeschreibung
Brand: INDA Serie: PIRANO Specchio d arredo rett. con luce Prod. No.: S921077SA L40xH160xP6.5 Aluminium SA
INTERCODE
internationaler Code
EAN-13:8021586828620
ARTTYPE
Artikeltyp
Standard article
STAT
Status
CURRENT
VAR
Verschiedene Eigenschaften
0
WIDTH
Breite
40 cm
HEIGHT
Höhe
160 cm
DEPTH
Tiefe
6.5 cm
WEIGHT
Gewicht
10 kg
SER
Serie
Pirano
LINE
Line
Mirror with Lighting
MOD
Modell
S921077SA
INTRACODE
Intrastat Code
70099200
COL
Kollektion
Universali
CODESCR1
Artikelnummerbeschreibung Level 1
Mirror (Glass 4 mm)
CODESCR2
Artikelnummerbeschreibung Level 2
Satiniertem
GROUPROD
Produktgruppe
S92
STRUT
Materialstruktur
Aluminium
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D