Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
PIU708 - Boîtier entièrement métallique avec afficheur pour la technologie du process
Nomenclature
PIU708
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PIU708: Capteur de pression électronique; -12,4...250 mbar; -1,24...25 kpa; G 1
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de pression électronique; -12,4...250 mbar; -1,24...25 kpa; G 1 filetage extérieur Aseptoflex Vario; signal de commutation; signal analogique; IO-Link; 4...20, inversible; (possibilité de mise à l'échelle) mA; Connecteur; -25...150 °C; IP 67; IP 68; IP 69K; pression relative; vide
BN
Bestellnummer
PIU708
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D