Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
PIU718 - Ganzmetallgehäuse mit Display für die Prozesstechnik
Bill of material
PIU718
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PIU718: Elektronischer Drucksensor; -50...400 mbar; -5...40 kpa; G 1 Außengewind
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor; -50...400 mbar; -5...40 kpa; G 1 Außengewinde Aseptoflex Vario; Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link; 4...20, invertierbar; (skalierbar) mA; Steckverbindung; -25...150 °C; IP 67; IP 68; IP 69K; Relativdruck; Vakuum
BN
Bestellnummer
PIU718
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PI-,40BREA01-MFRKG/US/ /P
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D