Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
PROPLASTICA
Описание
PKA025 - плита крепления
Спецификация
Clamping plate PKA 025-156x156x17/1730
SYMBOL
Символ
PKA 025
FORMB
Ширина формы
96 mm
FORML
Длинна формы
mm
H
ВЫБРАТЬ / Толщина
mm
MATERIAL
ВЫБРАТЬ / Материал
B
Ширина
156 mm
L
Длинна
156 mm
L1
Расстояние между отверстиями
mm
L2
Расстояние между отверстиями
mm
B1
Расстояние между отверстиями
74.000 mm
H2
Глубина
4.000 mm
D
Диаметр
60.000 mm
D1
Диаметр
14 mm
H1
Глубина
9.000 mm
D2
Диаметр
9.000 mm
D3
Диаметр
15.000 mm
DENSITY
Плотность
7850 kg/m^3
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D