Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
PL1506 - affleurant pour applications industrielles
Nomenclature
PL1506
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PL1506: Capteur de pression électronique; -125...2500 mbar; -1,82...36,3 psi; -1
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de pression électronique; -125...2500 mbar; -1,82...36,3 psi; -12,5...250 kpa; G 1/2 filetage extérieur; signal analogique; IO-Link (configurable); 4...20; (possibilité de mise à l'échelle; 1:5) mA; Connecteur; -25...110; (étanchéité affleurante via une zone d'étanchéité métal sur métal. températures admissibles pour d'autres versions d’étanchéité, voir matériaux d'étanchéité sous « Accessoires ») °C; IP 67; IP 68; IP 69; pression relative; vide
BN
Bestellnummer
PL1506
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PL-2,5-REA12-A-DKG/US/ /
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D