Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Murrplastik
Descrição:
Placa cega tipo BP/H
Lista de peças
BP/H 24_87171626
TYP
Tipo
BP/H 24
BESTNR
Artigo
87171626
FARBE
Cor
Preto
A1
A
146 mm
B1
B
48 mm
EH
Altura de montagem
4.5 mm
A
112 mm
B
b
36 mm
C
65 mm
D
16 mm
E
5.5 mm
VPE
1
IP
Classe IP
42 mm
UL94
HB mm
Recomendações
No recommendations available.
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão
2D