Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 41
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Plate wheels duplex 1 1/2"x1" (24 B-2)
Bill of material
T15339
NAME
Name
Z
Number of teeth
DE
de
mm
DP
dp
mm
CNSORDERNO
Order number
D2
mm
KG
kg
B2
72 mm
B1
b1
24.1 mm
C
4 mm
R3
r3
38 mm
おすすめ
Loading ...
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D