Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 68
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Plate wheels duplex 1/2"x5/16" (08 B-2)
Bill of material
T13327
NAME
Name
Z
Number of teeth
DE
de
mm
DP
dp
mm
CNSORDERNO
Order number
D2
mm
KG
kg
B2
21 mm
B1
b1
7 mm
C
1.3 mm
R3
r3
13 mm
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D