Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 37
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Plate wheels duplex 8x3mm (05 B-2)
Bill of material
555839
NAME
Name
Z
Number of teeth
DE
de
mm
DP
dp
mm
CNSORDERNO
Order number
D2
mm
KG
kg
B2
8.3 mm
B1
b1
2.7 mm
C
0.8 mm
R3
r3
8 mm
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D