IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
polski
slovenčina
English
N97075
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Plate wheels for conveyor chains
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/plate_wheels_for_conveyor_chains/plate_wheels_for_conveyor_chains_p50_r25.prj},{NB=N97075},{NAME=Plate wheel for conveyor chains P50 R25 Z17},{Z=17},{DE=293.0},{DP=272.11},{CNSORDERNO=N97075},{D1=30},{KG=4.73},{B1=10.5},{C=3},{R3=50},{CNSORDERNO2=331555017}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Plate wheels for conveyor chains P50 R25
Bill of material
N97075
NAME
Name
Plate wheel for conveyor chains P50 R25 Z17
Plate wheel for conveyor chains P50 R25 Z17
Z
Number of teeth
17
17
DE
de
293.0
293.0
mm
DP
dp
272.11
272.11
mm
CNSORDERNO
Order number
N97075
N97075
D1
30
30
mm
KG
4.73
4.73
kg
B1
10.5
mm
C
3
mm
R3
r3
50
mm
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D