Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 22
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Plate wheels triplex 1 3/4"x1 1/4" (28 B-3)
Bill of material
555284
NAME
Name
Z
Number of teeth
DE
de
mm
DP
dp
mm
CNSORDERNO
Order number
D3
mm
KG
kg
B3
148 mm
B1
b1
28.8 mm
C
5 mm
R3
r3
44 mm
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D