IFC 4.0 제작
언어선택:
English
italiano
English
PLCD1600412
Promatec
innesti
medicale
plc12
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{promatec/innesti/medicale/plc12/plc1600412_asmtab.prj},{NB=PLCD1600412},{PN=PLCD1600412},{IDM=6.4},{DMAJ=0.6875},{DMIN=0.6120},{BZE=0.2400},{NG=0.4078},{A1=0.745},{L1=0.500},{H1=0.085},{R1=0.390},{R2=0.330},{L2=0.209},{L3=0.150},{L4=0.058},{L5=0.042},{L6=0.112},{L7=0.060},{A2=0.571},{D1=0.090},{D2=0.050},{R3=0.030},{W=0.745},{H2=0.325},{R4=0.090},{R5=0.235},{R6=0.060},{R7=0.070},{H3=0.325},{A3=0.272},{H4=0.261},{D3=0.438},{D4=0.410},{L8=0.500},{CP=0.063},{B1=0.820},{B2=0.650},{B3=0.150},{TL=0.645},{DMAJ1=0.5000},{NUT1CON=2.000},{B4=0.625},{B5=0.320},{B6=0.187},{B7=0.237},{BPN=1600412},{VNVIS=Shutoff},{ID=1/4},{NUT2CON=108900},{PPATH=plc1600412_asmtpl.prj},{CCOLUMN=PLCD1600412},{DCOLUMN=1/4\" Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Promatec
Description
PLC1600412, PLC1600612 - Panel Mount - Hose Barb
Bill of material
PLCD1600412
PN
Part No.
PLCD1600412
PLCD1600412
VNVIS
Valved/Non-Valved
Shutoff
Shutoff
ID
Tubing Size ID
1/4
1/4
인치
IDM
Tubing Size ID
6.4
6.4
mm
CCOLUMN
Product Number
PLCD1600412
PLCD1600412
DCOLUMN
Product Name
1/4" Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body
1/4" Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body
FCOLUMN
CPC Series
PLC12
GCOLUMN
CPC Bag Quantity
25
LCOLUMN
CPC Category
General Purpose
SCOLUMN
CPC Seal Options ID
EPDM
EPDM
TCOLUMN
CPC Valve Spring ID
Stainless Steel
Stainless Steel
VCOLUMN
CPC Low
32°F
WCOLUMN
CPC Low
0°C
XCOLUMN
CPC High
160°F
YCOLUMN
CPC High
71°C
AECOLUMN
CPC Sterilization Method ID
Gamma: Up to 50 kGy irradiation
AFCOLUMN
CPC Spillage
ANCOLUMN
CPC Pressure Range
Vacuum to 120 psi, 8.3 bar
AYCOLUMN
REACH
Compliant
AZCOLUMN
RoHS
Compliant
BACOLUMN
Almond Polypropylene
BBCOLUMN
Almond Polypropylene
Almond Polypropylene
BCCOLUMN
Stainless Steel
BDCOLUMN
Stainless Steel
BECOLUMN
Barrel Nickel plated brass panel nut
MCOLUMN
Material Type
NCOLUMN
Material Finish
NOTE
Note
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D