IFC 4.0 제작
언어선택:
English
italiano
English
PLC41004
Promatec
innesti
medicale
plc
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{promatec/innesti/medicale/plc/plc41004_asmtab.prj},{NB=PLC41004},{PN=PLC41004},{BPN=41004},{VNVIS=Straight Thru},{OD=1/4},{ODM=6.4},{ID=1/4},{IDM=6.4},{THR=1/4\" NPT},{DMAJ=0.6875},{DMAJ1=0.3750},{DMIN=0.4774},{BZE=0.2287},{NG=0.4018},{N=1.000},{L1=0.700},{L2=0.060},{L3=0.080},{L4=0.434},{L5=0.050},{L6=0.150},{L7=0.105},{D1=0.436},{D2=0.400},{D3=0.350},{D4=0.250},{D5=0.310},{D6=0.625},{R1=0.040},{R2=0.035},{W=0.750},{A1=0.460},{LL1=0.130},{DD1=0.281},{DD2=0.218},{A2=0.050},{A3=0.660},{A4=0.150},{A5=0.200},{A6=0.625},{D7=0.625},{D8=0.310},{CP=0.450},{NPCON=2.000},{NCON=100800},{A7=0.571},{W1=0.470},{PPATH=plc41004_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Promatec
Description
PLC41004 - Panel Mount - JG Push-To-Connect
Bill of material
PLC41004
PN
Part No.
PLC41004
PLC41004
VNVIS
Valved/Non-Valved
Straight Thru
Straight Thru
OD
Tubing Size OD
1/4
인치
ODM
Tubing Size OD
6.4
mm
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D