Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
FM
Description
PLUG FOR PROJECTING ROLLER CONV. - D21X12 - PACK50
Bill of material
102199C0050
CODE
Code
102199C0050
A
Diameter
21 mm
B
Length
9.8 mm
C
Length
12 mm
D
Diameter
18.4 mm
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D