Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
PM1118 - tous les capteurs de niveau
Nomenclature
PM1118
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PM1118: Capteur de pression électronique; -0,05...0,4 bar; -50...400 mbar; -0,72
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de pression électronique; -0,05...0,4 bar; -50...400 mbar; -0,725...5,8 psi; -5...40 kpa; Clamp DN25...DN40 (1...1,5"); signal analogique; IO-Link; 4...20; (possibilité de mise à l'échelle) mA; Connecteur; -25...150 °C; IP 67; IP 68; IP 69K; pression relative
BN
Bestellnummer
PM1118
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D