Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
PM1507 - Frontbündige Transmitter für die Prozesstechnik
Bill of material
PM1507
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PM1507: Elektronischer Drucksensor; -50...1000 mbar; -0,73...14,5 psi; -5...100
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor; -50...1000 mbar; -0,73...14,5 psi; -5...100 kpa; G 1/2 Außengewinde Dichtkonus; Analogsignal; IO-Link; 4...20; (skalierbar; 1:5) mA; Steckverbindung; -25...150 °C; IP 67; IP 68; IP 69K; Relativdruck
BN
Bestellnummer
PM1507
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PM-001-REA12-A-ZVG/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D