Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
PM1507 - Transmetteurs affleurants pour la technologie du process
Nomenclature
PM1507
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PM1507: Capteur de pression électronique; -50...1000 mbar; -0,73...14,5 psi; -5.
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de pression électronique; -50...1000 mbar; -0,73...14,5 psi; -5...100 kpa; G 1/2 filetage extérieur cône d'étanchéité; signal analogique; IO-Link; 4...20; (possibilité de mise à l'échelle; 1:5) mA; Connecteur; -25...150 °C; IP 67; IP 68; IP 69K; pression relative
BN
Bestellnummer
PM1507
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PM-001-REA12-A-ZVG/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D