Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
PM1617 - tous les capteurs de niveau
Nomenclature
PM1617
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PM1617: Capteur de pression électronique; -0,1...1,6 bar; -100...1600 mbar; -1,4
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de pression électronique; -0,1...1,6 bar; -100...1600 mbar; -1,45...23,21 psi; -10...160 kpa; G 1 filetage extérieur cône d'étanchéité; signal analogique; IO-Link; 4...20; (possibilité de mise à l'échelle) mA; Connecteur; -25...150 °C; IP 67; IP 68; IP 69K; pression relative
BN
Bestellnummer
PM1617
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D