Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
PM2057 - Alle Drucksensoren / Vakuumsensoren
Bill of material
PM2057
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PM2057: Elektronischer Drucksensor; -0,05...1 bar; -50...1000 mbar; -0,7...14,5
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor; -0,05...1 bar; -50...1000 mbar; -0,7...14,5 psi; -5...100 kpa; Aseptoflex Außengewinde Aseptoflex; Analogsignal; 4...20 mA; Steckverbindung; -25...125; (145 max. 1h) °C; IP 67; Relativdruck
BN
Bestellnummer
PM2057
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D