Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
日東工器株式会社
説明
PN-BH型 - プラグ
部品表
90PN-BH STEEL
CNSORDERNO
製品型式
90PN-BH STEEL
ASSYNO
製品番号
CB28625
S
相手側ホースサイズ
Φ9 x Φ15 mm
HT
肉厚(ホース)
3±0.3 mm
MT
本体材質
鋼鉄
M
質量
86 g
L
(51) mm
H1
H1 (2面幅)
六角23 mm
H2
H2 (2面幅)
六角24 mm
C
20 mm
B
ΦB
7.5 mm
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D